Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Tillbehör till de kamerabaserade skyddssystemen PSENvip – tekniska egenskaper

Olika tillbehörskomponenter till de säkra kamerasystemen PSENvip och PSENvip 2 gör det lättare att montera, driftsätta och använda kantpressar. PSENvip TP = provstycke för regelbunden funktionskontroll/ PSENvip AP = sats för justeringsplattor särskilt för första generationens sändare/ PSENvip AT mag = justeringsschabloner med magnet/ PSENvip AT mech = justeringsschabloner (montering i verktygsmottagningen)/ PSENvip MB = sats med adapterstycken för valfri hållare/ PSENvip MS = sats med hållararmar för montering på pressar/PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE= kabel särskilt för PSENvip 2-mottagare

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSENvip TP

PSENvip test piece for regular functional check.

Jämför Nedladdning

PSENvip AP

Set of adjustment plates for PSENvip transmitter and receiver.

Jämför Nedladdning

PSENvip AT mag

Adjustment templates with magnet. To align PSENvip during Installation and tool change.

Jämför Nedladdning

PSENvip AT mech

Adjustment templates (installation in tool holder). To align PSENvip during installation and tool change.

Jämför Nedladdning

PSENvip MB

1 x set adapter pieces for mounting PSENvip AP on to any bracket.

Jämför Nedladdning

PSENvip MS

1 x set retaining brackets for installing PSENvip on a press. Requires additional PSENvip MB (583205).

Jämför Nedladdning

PSENvip AT spring mount

Adjustment template to position between the upper and lower tool. To align PSENvip during installation and tool change. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Jämför Nedladdning

PSENvip AP2

Set of adjustment plates for emitter PSENvip E and receiver PSENvip R

Jämför Nedladdning

PSENvip AS2

Set of assembly plates for emitter PSENvip E and receiver PSENvip R

Jämför Nedladdning

PSENvip AS2 E

Adjustment plate for emitter PSENvip E

Jämför Nedladdning

PSENvip AS2 R

Adjustment plate for receiver PSENvip R

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk