Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Kamerabaserat skyddssystem PSENvip – tekniska egenskaper

Kamerabaserade skyddssystem PSENvip och PSENvip 2. PSENvip RL D Set = PSENvip basvariantsats/PSENvip RL D = PSENvip basvariant/PSENvip RL D M Set = PSENvip basvariantsats med mätning av bockningsvinkel/PSENvip RL D = PSENvip basvariant med mätning av bockningsvinkel/PSENvip RL D P Set = PSENvip produktvariantsats/PSENvip RL D P = PSENvip produktvariant/PSENvip T = PSENvip sändare/PSENvip R = PSENvip 2 mottagare/PSENvip E = PSENvip 2 sändare

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSENvip RL D Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Jämför Nedladdning

PSENvip RL D M Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. With bending angle measurement PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Jämför Nedladdning

PSENvip RL D

PSENvip receiver, left-hand side with display.

Jämför Nedladdning

PSENvip RL D M

PSENvip receiver, left-hand side, with display and bending angle measurement.

Jämför Nedladdning

PSENvip T

PSENvip transmitter

Jämför Nedladdning

PSENvip RL D P Set

Complete set PSENvip "Productivity" consisting of PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Jämför Nedladdning

PSENvip RL D P

PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Jämför Nedladdning

PSENvip R

PSENvip receiver.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSENvip E

PSENvip sender.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSENvip R LR

PSENvip R LR is a receiver of PSENvip2 System for 18 meter distances. The transmitter PSENvip E is necessary for the operating.

Tillbehör Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk