text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
8 produkter hittades
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Lightmodell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt E ...

SEK50,129.00
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Lightmodell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt E ...

SEK52,108.00
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Subscriber-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, vertikala applikationer, referensvärden, snabbt b ...

SEK44,853.00
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Master-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt ...

SEK56,066.00
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Subscriber-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, vertikala applikationer, referensvärden, snabbt b ...

SEK47,491.00
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Master-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt ...

SEK54,087.00
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Master – modell, seriekopplingsmaster för upp till 3 subscribers, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekteringsförmåga ...

SEK56,725.00
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
MasterEncoder – modell, seriekopplingsmaster för upp till 3 subscribers, upp till 4 encoderingångar, 30 mm, 30 mm, 40 mm ...

SEK59,364.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning