39 produkter hittades
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
Utökat X-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 1 × fästmateria ...

SEK8,325.00
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
Utökat L-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 1 Muting-Arm Set, 1 × fästmaterial ...

SEK7,754.00
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
Utökat T-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 4 mutingsensorer, 4 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 2 × fästmateria ...

SEK11,397.00
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
Grundläggande L-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 1 Muting-Arm Set, 1 × fästm ...

SEK4,168.00
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
Grundläggande T-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 4 mutingsensorer, 4 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 2 × fäst ...

SEK7,960.00
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
Grundläggande X-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 1 × fäst ...

SEK4,694.00
PSEN opII muting box
6C000181
Kabeldragningsbox för PSEN opII säker ljusridå och muting-sensor, muting-lampa, Override-nyckelknapp, Reset-knapp, utvär ...

SEK1,370.00
PSEN opII lockout
632510
Tillbehöret återstartspärr för PSEN opII säkerhetsljusridåer. Förpackningen innehåller = 1 lockout, 2 envägsskruvar M4x1 ...

SEK1,269.00
PSEN opII slot nuts
632512
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 ...

SEK255.00
PSEN opII Bracket Kit
632015
Fästsats för att fästa ljusridån i serien PSEN optII.

SEK128.00
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-120” med en spegellängd på 1 200 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...

SEK5,448.00
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Teststav för funktionskontroll av ”Ljusridå med fingerskydd”, diameter 14 mm.

SEK192.00
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Teststav för funktionskontroll av ”Ljusridå med handskydd”, diameter 30 mm.

SEK192.00
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-090” med en spegellängd på 900 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII a ...

SEK4,871.00
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-195” med en spegellängd på 1 950 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...

SEK6,435.00
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-060” med en spegellängd på 600 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII a ...

SEK4,102.00
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-165” med en spegellängd på 1 650 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...

SEK6,089.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa ljusridåserien PSEN optII, två delar.

SEK961.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa ljusridåserien PSEN optII, tre delar.

SEK1,410.00
PSEN opII Laserpointer
632014
Laserriktmedel för ljusridåserien PSEN opt II.

SEK2,179.00
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning