Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
Utökat X-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII
med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 1 ×
fästmateria ...
SEK8,325.00
Utökat L-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII
med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 1 Muting-Arm Set, 1 ×
fästmaterial ...
SEK7,754.00
Utökat T-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII
med 4 mutingsensorer, 4 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 2 ×
fästmateria ...
SEK11,397.00
Grundläggande L-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2
mutingsensorer, 2 reflektorer, 1 Muting-Arm Set, 1 ×
fästm ...
SEK4,168.00
Grundläggande T-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 4
mutingsensorer, 4 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 2 ×
fäst ...
SEK7,960.00
Grundläggande X-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2
mutingsensorer, 2 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 1 ×
fäst ...
SEK4,694.00
Kabeldragningsbox för PSEN opII säker ljusridå och muting-sensor,
muting-lampa, Override-nyckelknapp, Reset-knapp, utvär ...
SEK1,370.00
Tillbehöret återstartspärr för PSEN opII säkerhetsljusridåer.
Förpackningen innehåller = 1 lockout, 2 envägsskruvar M4x1 ...
SEK1,269.00
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII
eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 ...
SEK255.00
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-090” med
en spegellängd på 900 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
a ...
SEK4,871.00
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-195” med
en spegellängd på 1 950 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...
SEK6,435.00
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-060” med
en spegellängd på 600 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
a ...
SEK4,102.00
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-165” med
en spegellängd på 1 650 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...
SEK6,089.00
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-120” med
en spegellängd på 1 200 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...
SEK5,448.00
Teststav för funktionskontroll av ”Ljusridå med
fingerskydd”, diameter 14 mm.
SEK192.00
Teststav för funktionskontroll av ”Ljusridå med
handskydd”, diameter 30 mm.
SEK192.00
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa
ljusridåserien PSEN optII, två delar.
SEK961.00
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa
ljusridåserien PSEN optII, tre delar.
SEK1,410.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande