text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
12 produkter hittades
PSEN opII4H-s-30-105
632066
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK24,496.00
PSEN opII4H-s-30-090
632065
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 900 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. ...

SEK22,222.00
PSEN opII4H-s-30-030
632061
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 300 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. ...

SEK12,376.00
PSEN opII4H-s-30-060
632063
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 600 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. ...

SEK17,318.00
PSEN opII4H-s-30-075
632064
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 750 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. ...

SEK19,714.00
PSEN opII4H-s-30-015
632060
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V. Anslutningsk ...

SEK9,841.00
PSEN opII4H-s-30-150
632069
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK31,688.00
PSEN opII4H-s-30-165
632070
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK34,588.00
PSEN opII4H-s-30-180
632071
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK37,146.00
PSEN opII4H-s-30-045
632062
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 450 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. ...

SEK14,743.00
PSEN opII4H-s-30-135
632068
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK29,162.00
PSEN opII4H-s-30-120
632067
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK26,795.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning