text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
12 produkter hittades
PSEN opII3F-s-14-060
632043
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 600 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK17,356.00
PSEN opII3F-s-14-135
632048
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

SEK31,782.00
PSEN opII3F-s-14-015
632040
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V. Anslutning ...

SEK8,261.00
PSEN opII3F-s-14-045
632042
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 450 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK14,465.00
PSEN opII3F-s-14-105
632046
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

SEK26,105.00
PSEN opII3F-s-14-120
632047
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

SEK28,974.00
PSEN opII3F-s-14-180
632051
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

SEK41,243.00
PSEN opII3F-s-14-150
632049
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

SEK34,937.00
PSEN opII3F-s-14-030
632041
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 300 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK11,291.00
PSEN opII3F-s-14-090
632045
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 900 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK23,237.00
PSEN opII3F-s-14-165
632050
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

SEK38,089.00
PSEN opII3F-s-14-075
632044
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 750 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK20,224.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning