text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
12 produkter hittades
PSEN opII3H-s-30-030
632021
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 300 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. ...

SEK9,406.00
PSEN opII3H-s-30-045
632022
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 450 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. ...

SEK11,204.00
PSEN opII3H-s-30-090
632025
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 900 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. ...

SEK16,889.00
PSEN opII3H-s-30-060
632023
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 600 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. ...

SEK13,162.00
PSEN opII3H-s-30-015
632020
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V. Anslutningsk ...

SEK7,479.00
PSEN opII3H-s-30-135
632028
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK22,163.00
PSEN opII3H-s-30-120
632027
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK20,364.00
PSEN opII3H-s-30-105
632026
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK18,617.00
PSEN opII3H-s-30-180
632031
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK28,231.00
PSEN opII3H-s-30-165
632030
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK26,287.00
PSEN opII3H-s-30-075
632024
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 750 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. ...

SEK14,982.00
PSEN opII3H-s-30-150
632029
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

SEK24,083.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning