text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
8 produkter hittades
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 150 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK13,211.00
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan d ...

SEK35,044.00
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 900 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK29,204.00
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 750 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK26,422.00
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 300 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK16,688.00
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan d ...

SEK31,985.00
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 600 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK23,224.00
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 450 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK20,165.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning