text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
8 produkter hittades
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 150 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK8,344.00
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 900 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK16,966.00
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan d ...

SEK18,774.00
PSEN op2H-SL-24-045/1
631102
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 450 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK11,403.00
PSEN op2H-SL-24-120/1
631107
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan d ...

SEK20,582.00
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 300 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK9,735.00
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 600 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK13,211.00
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 750 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan död ...

SEK15,019.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning