text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
11 produkter hittades
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 300 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...

SEK24,350.00
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 900 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...

SEK37,205.00
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 600 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...

SEK31,461.00
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK58,948.00
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 750 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...

SEK35,016.00
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK39,255.00
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK46,093.00
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK50,606.00
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 450 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...

SEK27,906.00
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK42,401.00
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK54,708.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning