Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 300 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...
SEK24,350.00
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 600 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...
SEK31,461.00
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 1 800 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...
SEK58,948.00
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 900 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...
SEK37,205.00
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 750 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...
SEK35,016.00
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 1 050 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...
SEK39,255.00
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 1 350 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...
SEK46,093.00
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 1 500 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...
SEK50,606.00
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 450 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...
SEK27,906.00
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 1 200 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...
SEK42,401.00
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 1 650 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...
SEK54,708.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande