text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
12 produkter hittades
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK12,413.00
PSEN op4F-s-14-045/1
630742
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 450 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK21,734.00
PSEN op4F-s-14-150/1
630749
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm, matningsspänning 24 V, anslutni ...

SEK52,494.00
PSEN op4F-s-14-105/1
630746
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm, matningsspänning 24 V, anslutni ...

SEK39,225.00
PSEN op4F-s-14-060/1
630743
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 600 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK26,079.00
PSEN op4F-s-14-120/1
630747
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm, matningsspänning 24 V, anslutni ...

SEK43,536.00
PSEN op4F-s-14-135/1
630748
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm, matningsspänning 24 V, anslutni ...

SEK47,755.00
PSEN op4F-s-14-090/1
630745
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 900 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK34,915.00
PSEN op4F-s-14-075/1
630744
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 750 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK30,389.00
PSEN op4F-s-14-030/1
630741
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 300 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK16,966.00
PSEN op4F-s-14-180/1
630751
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm, matningsspänning 24 V, anslutni ...

SEK61,970.00
PSEN op4F-s-14-165/1
630750
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm, matningsspänning 24 V, anslutni ...

SEK57,231.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning