Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Standardljusridå typ 4, fingerskydd – tekniska egenskaper

Standardljusridå typ 4 kan användas i tillämpningar upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 EN/IEC 62061

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSEN op4F-s-14-015/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4F-s-14-030/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4F-s-14-045/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4F-s-14-060/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4F-s-14-075/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4F-s-14-090/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4F-s-14-105/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4F-s-14-120/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4F-s-14-135/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4F-s-14-150/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4F-s-14-165/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1650 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4F-s-14-180/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk