text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
8 produkter hittades
PSEN op4B-3-080/1
630801
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, kroppsskydd, skyddsfälthöjd 800 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningsko ...

SEK12,153.00
PSEN op4B-T-080/1
630811
Sats bestående av ljusridå (typ 4, PL e, kroppsskydd), hållare ochmuting-arm T-typ enligt DIN EN 61496, typ 4, 800 mm, a ...

SEK22,084.00
PSEN op4B-2-050/1
630800
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, kroppsskydd, skyddsfälthöjd 500 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningsko ...

SEK10,326.00
PSEN op4B-4-090/1
630802
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, kroppsskydd, skyddsfälthöjd 900 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningsko ...

SEK13,610.00
PSEN op4B-L-080/1
630809
Sats bestående av ljusridå (typ 4, PL e, kroppsskydd), hållare ochmuting-arm L-typ enligt DIN EN 61496, typ 4, 800 mm, a ...

SEK18,162.00
PSEN op4B-4-120/1
630803
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, kroppsskydd, skyddsfälthöjd 1 200 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutnings ...

SEK15,760.00
PSEN op4B-L-050/1
630808
Sats bestående av ljusridå (typ 4, PL e, kroppsskydd), hållare ochmuting-arm L-typ enligt DIN EN 61496, typ 4, 500 mm, a ...

SEK15,865.00
PSEN op4B-T-050/1
630810
Sats bestående av ljusridå (typ 4, PL e, kroppsskydd), hållare ochmuting-arm T-typ enligt DIN EN 61496, typ 4, 500 mm, a ...

SEK19,263.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning