Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Standardljusridå typ 4, kroppsskydd – tekniska egenskaper

Standardljusridå typ 4 kan användas i tillämpningar upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 EN/IEC 62061

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSEN op4B-2-050/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4B-4-090/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4B-L-080/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Jämför Nedladdning

PSEN op4B-L-050/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Jämför Nedladdning

PSEN op4B-T-080/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Jämför Nedladdning

PSEN op4B-4-120/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4B-3-080/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op4B-T-050/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk