text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
12 produkter hittades
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 ...

SEK7,433.00
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK6,199.00
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 450 mm, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK8,724.00
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 750 mm, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK11,314.00
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 600 mm, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK10,139.00
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK14,353.00
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 900 mm, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK12,790.00
PSEN op2H-s-30-150/1
630729
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK19,349.00
PSEN op2H-s-30-165/1
630730
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK21,099.00
PSEN op2H-s-30-135/1
630728
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK17,446.00
PSEN op2H-s-30-120/1
630727
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK15,903.00
PSEN op2H-s-30-180/1
630731
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm, matningsspänning 24 V, anslutning ...

SEK22,848.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning