text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
4 produkter hittades
PSEN op2B-3-080/1
630805
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, kroppsskydd, skyddsfälthöjd 800 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningsko ...

SEK10,394.00
PSEN op2B-4-120/1
630807
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c kroppsskydd, skyddsfälthöjd 1 200 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningsk ...

SEK13,421.00
PSEN op2B-4-090/1
630806
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, kroppsskydd, skyddsfälthöjd 900 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningsko ...

SEK11,752.00
PSEN op2B-2-050/1
630804
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c kroppsskydd, skyddsfälthöjd 500 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningskon ...

SEK8,760.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning