Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Ljusridån PSENopt

Säkerhetsljusridå för fingerskydd, handskydd och kroppsskydd

Ljusridåerna PSENopt

Ljusridån PSENopt, som även kallas ljusstråleskydd, kan användas inom alla industribranscher där det behövs ett barriärfritt säkerhetskoncept. Eftersom säkerhetsljusridåer är kompakta och enkla att montera kan du arbeta ergonomiskt. Det kan du t.ex. göra vid cykliska användaringrepp som inläggningsarbeten eller till- eller bortförsel av material.

Du kan välja mellan ljusridåer av typ 2 och typ 4 enligt EN/IEC 61496-1/-2, varianter för finger-, hand- och kroppsskydd, i längder från 15 till 180 cm. Förutom standardljusridåer erbjuder alla Advanced-ljusridåer utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. De smala säkerhetsljusridåerna PSENopt slim kan användas för tillämpningar där det är ont om plats.

Tillbehören omfattar vinklingsspeglar, skyddspelare för stöt-, kollisions- och vibrationsskydd, skyddskapslingar IP6K9K och provstavar. Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik.

Hög produktivitet med ljusridåerna PSENopt

  • skyddsfält och detektionsförmåga kan ställas in för att passa processen
  • högre produktivitet tack vare reducerade åtkomsttider
  • snabb och enkel montering, installation och idrifttagning
  • användarvänlig diagnos med inbyggda LED-lampor för att minska stilleståndstider
  • omfattande utbud och tillbehör som kan kombineras optimalt med den säkra styrtekniken från Pilz

För alla områden – ytterligare fördelar med ljusridåerna PSENopt Advanced

Säkerhetsljusridåerna PSENopt Advanced
  • enkel konfigurering och idrifttagning med PSENopt Configurator
  • tre funktioner – muting, blanking och kaskadkoppling – i en ljusridå
  • mer säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
  • flexibel märkning med kodning

Små säkerhetsljusridåer, stor säkerhet – ytterligare fördelar med PSENopt slim

  • smal konstruktion som är plats- och kostnadsbesparande
  • mer säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
  • effektivt ingrepps- och intrångsskydd med kaskadkopplingsfunktionen

Egenskaper hos ljusridåerna PSENopt

Egenskaper hos ljusridåerna PSENopt och PSENopt Advanced
  • överensstämmer med och är godkända enligt EN/IEC 61508 och EN/IEC 61496-1/-2
  • Säkerhet för finger-, hand-, kropps- och tillträdesskydd
  • Kan användas i tillämpningar upp till PL c (typ 2), PL e (typ 4)
  • Integrerade funktioner: Övervakning av återkopplingskretsar, återställning (reset), kvittering, diagnostik (PSENopt), muting och blanking (PSENopt Advanced) samt kaskadkoppling (PSENopt Advanced, PSENopt slim))
  • Inga zoner lämnas utan täckning (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Säkerhetsljusridåer för alla användningsområden

Med säkerhetsljusridåer skyddas både medarbetare och tillverkningsvaror på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. Ett osynligt skyddsfält av infraröda strålar skyddar riskområdena. Om en ljusstråle bryts, utlöses genast ett säkert frånkopplingskommando.

Ljusridån PSENopt uppfyller skyddsklass IP6K9K i skyddskapslingar och kan därmed användas i fuktiga miljöer med höga hygienkrav. Med speglarna kan ljusridåns strålar enkelt omdirigeras, så att ett större skyddsfält kan säkras utan ytterligare ljusstråleskydd. Med skyddspelarna är våra säkerhetsljusridåer även skyddade mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer.


Muting, blanking och kaskadkoppling med PSENopt Advanced

Upptäck mångsidigheten hos våra ljusriåer PSENopt Advanced! Det räcker med en ljusridå för muting, blanking och/eller kaskadkoppling. Dessa funktioner ger många möjligheter att bygga in ljusridåerna PSENopt i anläggningen på ett optimalt sätt:

  • Muting för att skilja människa från material

Ljusridåer med muting-funktion lämpar sig för att transportera material in i eller ut ur ett riskområde, t.ex. vid palletering. Muting innebär säker, automatisk och tillfällig förbikoppling av en skyddsanordning.

  • Blanking för flexibel och ostörd produktionsprocess

Med hjälp av blanking-funktionen möjliggör ljusstråleskydden enkla maskinkonstruktioner. Anpassa smidigt din produktionsprocess till olika produktionsmaterial eller ställ om snabbt efter behov!

  • Kaskadkopplingsfunktion för effektivt ingrepps- och intrångsskydd

Säkra intilliggande skyddsfält på ett enkelt sätt. Med kaskadkoppling räcker ett ljusridåsystem för att exempelvis säkra en maskins fram-, ovan- och baksida.

Säkerhetsljusridåer för alla användningsområden

Ljusridån PSENopt slim för tillämpningar där det är ont om plats

Ljusridåerna PSENopt slim på en stansmaskin

Med den smala konstruktionen lämpar sig ljusridåerna PSENopt slim för tillämpningar där det är ont om plats som vid dörrar och portar. Beroende på vad som krävs uppfyller ljusridåerna typ 2 och typ 4 kraven på finger- och handskydd. Kaskadkopplingsfunktionen lämnar inga zoner utan täckning och ger effektivt ingrepps- och intrångsskydd. Använd PSENopt slim tillsammans med t.ex. det konfigurerbara säkerhetssystemet PNOZmulti eller PNOZsigma så får du en säker och lönsam helhetslösning för din applikation.

Branschanvändning av ljusridåerna

Vårt produktutbud: Säkerhetsljusridåer med halvledarutgång PSENopt

PSENopt säkerhetsljusridå

Säkerhetsljusridåerna typ 2 och typ 4 används för tillträdessäkring (1 stråle) enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 2, kroppsskydd

Standardljusridåerna typ 2 kan användas för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 2, handskydd

Standardljusridån typ 2 är lämplig för handskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, kroppsskydd

Standardljusridåerna används för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, fingerskydd

Standardljusridå typ 4 för fingerskydd uppfyller kraven enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, handskydd

Standardljusridåer typ 4 för handskydd är lämpliga för användning enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Advanced-ljusridå typ 2, handskydd

Advanced-ljusridåerna typ 2 för handskydd är lämpliga för tillämpningar upp till PL c. Även muting, blanking och kaskadkoppling ingår i ljusridåernas funktioner.

Advanced-ljusridå typ 4, handskydd

Advanced-ljusridåerna typ 4 för handskydd kan användas i tillämpningar upp till PL e. De har de utökade funktionerna muting, blanking och kaskadkoppling.

Advanced-ljusridå typ 4, fingerskydd

Advanced-ljusridåerna typ 4 för fingerskydd kan användas i tillämpningar upp till PL e. De är även lämpliga för muting, blanking och kaskadkoppling.

Smala ljusridåer typ 2, handskydd

De smala ljusridåerna typ 2 för handskydd passar tillämpningar där det är ont om plats upp till PL c. En av de utökade funktionerna är kaskadkoppling som inte lämnar några zoner utan täckning.

Smala ljusridåer typ 4, fingerskydd

De smala ljusridåerna typ 4 för fingerskydd är utformade för tillämpningar upp till PL e. De har en kaskadkopplingsfunktion som ser till att inga zoner lämnas utan täckning.

Smala ljusridåer typ 4, handskydd

De smala ljusridåerna typ 4 för handskydd är lämpliga för tillämpningar upp till PL e där det är ont om plats. En av de utökade funktionerna är kaskadkopplingen som ser till att inga zoner lämnas utan täckning.

Tillbehör till ljusridåerna PSENopt

Här hittar du tillbehören till ljusridåerna PSENopt.