Med Pilz automationsprogramvara satsar du på innovativa programvarulösningar för automationen. Med vår automationsprogramvara går planering, programmering, konfigurering och drifttagning snabbt och enkelt. Tack vare intuitiv hantering kan användarna arbeta effektivt. Den enkla och användarvänliga diagnostiken i vår automationsprogramvara garanterar hög tillgänglighet till anläggningarna. Dessutom finns produktoberoende verktyg som kan användas för interaktiva projekt.
Programvara
Automationsprogramvara från planering till diagnostik
Effektiv projektering av alla automationsprojekt – fördelar
- enkla projekteringsverktyg för att programmera och konfigurera automationsfunktioner
- alltid aktuellt tack vare kontinuerlig vidareutveckling
- användarvänlig hantering tack vare optimal användbarhet
- kraftfull och flexibel programvara för effektiv programmering
- kan laddas ner kostnadsfritt och finns på flera språk
Vårt produktsortiment: Programvara
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk