Steg 3 – modellera säkerhetsfunktionerna enligt EN ISO 13849-1
Nästa steg är att modellera de enskilda säkerhetsfunktionerna utifrån de befintliga kopplingsschemana. Tack vare de omfattande biblioteken behöver du bara i undantagsfall registrera komponenter själv. De kan enkelt läggas till genom att dras från biblioteken och släppas i editorfönstret.
Sökfunktioner för olika komponenter
Ju fler bibliotek och komponenter det finns desto svårare blir det att identifiera de rätta komponenterna enligt EN ISO 13849. Därför finns det en sökfunktion. Valet mellan de olika versionerna eller användningssätten för en enhet behöver inte göras förrän efter det grundläggande enhetsvalet. Du kan när som helst lägga till ytterligare dokument, bilder, kopplingsscheman och dylikt för att styrka bedömningen.
Är komponenterna sådana produkter där slitaget beror på antalet kopplingscykler? Då hjälper ett integrerat omräkningsverktyg dig att fastställa dessa värden utifrån uppgifter som vanligtvis är tillgängliga. Safety Calculator anger vilka data som behövs för den aktuella enheten eller strukturen.
Givetvis bedömer verktyget även CCF (Common Cause Failure, sv. fel med gemensam orsak). Frågekatalogen enligt EN ISO 13849-1 fungerar som en checklista för att kommentera posterna.
Med hjälp av varningsmeddelanden vid de kritiska elementen ser man direkt att den erforderliga säkerhetsnivån PLr ännu inte har nåtts. På I SRP/CS-resultatfliken kan du dessutom se det aktuella tillståndet för bedömningen av alla säkerhetsfunktioner enligt EN ISO 13849- 1 respektive 62061 under hela modelleringen.