Våra Human Machine Interface-produkter (HMI) hjälper dig med de allt komplexare processerna. Den kraftfulla PMI 6-serien har en soft-PLC enligt standarden IEC 61131-3 och tillhörande visualisering. Förutom att utföra professionella diagnoser och visualisering kan du även styra hela anläggningsprocessen – med en enda enhet.
Operatörspanelerna har användarvänliga visualiseringsfunktioner. De är dessutom kompatibla med all vanlig HMI-programvara. Eftersom öppna gränssnitt används är PMI-produkterna i hög grad kompatibla och är smidiga att integrera i automationen. De tre displaystorlekarna från 7 till 15 tum ger dig den flexibilitet du behöver för dina projekt. Dra nytta av utmärkta funktioner och stora tillämpningsmöjligheter!