Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Här hittar du tillbehör till våra PMI-operatörspaneler.

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

power connector PMI (3 pcs)

Supply voltage connector in a package of three pieces. For PMIvisu, PMIopen and PMImicro.

Jämför Nedladdning

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro

Gasket, length: 1500 mm, material: Foam rubber, 3 mm For PMIvisu and PMIopen (sufficient for once 15", 12", 10" each or two times 6.5" and 5.7" each). For PMImicro and PMImicro diag (sufficient for 3 x PMImciro diag each).

Jämför Nedladdning

Serial programming cable

Serial programming cable (null modem cable) Length: 3 m.

Jämför Nedladdning

PMI 707 Mounting Kit

PMI 707 mounting kit

Jämför Nedladdning

PMI 704 Holding frame

PMI 704 holding frame for panel mounting

Jämför Nedladdning

PMI 707 Holding frame

PMI 707 holding frame for panel mounting

Jämför Nedladdning

DIN rail adapter TSH 35

DIN rail adapter TSH 35

Jämför Nedladdning

PMI 704 Mounting Kit

PMI 704 mounting kit

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk