Human Machine Interfaces (HMI) används för visualisering av processer och för interaktion mellan människa och maskin. Med operatörspanelerna PMI 5 (Pilz Human Machine Interface) erbjuder vi ett genomtänkt diagnostik- och visualiseringskoncept. Med de kraftfulla RISC-processorerna på 1 GHz kan även komplexa tillämpningar arbeta snabbt.
PMI 5-panelerna kan användas med alla vanliga programvaror för visualisering. Välj mellan många olika displaystorlekar, från 3,5 till 15 tum. De ger dig den flexibilitet du behöver för dina projekt!