De kompakta manöver- och signaldonen kan användas mångsidigt i dina anläggningar och möjliggör aktivering och visning av digitala in- och utgångar. Till exempel kan du välja och visa driftsätt.
Manöverelementen är avsedda för monteringsöppningar med en diameter på 22,5 mm enligt EN 60947-5-1 med vridsäkring. Därigenom passar de bra till designen på dina maskiner och anläggningar och är idealiska för montering eller ombyggnad i konsoler, manöverpaneler eller kontrollpaneler.