Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PITgatebox Knappenhet

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PIT gb KLLE

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC), 2 illuminated push buttons (1 NO) and 1key switch (2 NO), M12 12 pin connector.

Tillbehör Passar därtill... Alternativ Jämför Nedladdning

PIT gb BLLE y

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC / 1 NO), 2 illuminated push buttons (1 NO) and 1 key button (1 NO), M12 12 pin connector.

Tillbehör Passar därtill... Alternativ Jämför Nedladdning

PIT gb CLLE y

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC / 1 NO) and 2 illuminated push buttons (1NO), M12 12 pin connector.

Tillbehör Passar därtill... Alternativ Jämför Nedladdning

PIT gb LLLE

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC) and 3 illuminated push buttons (1 NO), M12 12 pin connector.

Tillbehör Passar därtill... Alternativ Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk