Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Knappenheten PITgatebox

Enkel styrning av ditt skyddsgrindssystem

Knappenheten PITgatebox

Med knappenheten PITgatebox kan du enkelt och flexibelt styra skyddsgrindsbrytare och -system. Med integrationen av PITreader tillkommer ytterligare en säkerhetsfaktor – autentisering av användaren. Det gör det möjligt att kontrollera användarbehörigheter med hjälp av en RFID-nyckel innan dörren manövreras. Då kan man säkerställa att rätt personkrets har åtkomst till anläggningen, beroende på medarbetarnas kvalifikationer och uppgifter.

Man kan styra maskinen eller anläggningen med kommandon som aktivera, stoppa eller kvittera efter det att man har autentiserats. På så sätt har maskinen det optimala skyddet mot felmanövrering och manipulation. Med den smala utformningen kan den robusta manöverenheten monteras snabbt och enkelt på vanliga profilsystem.

 

PITgatebox med PITreader är tillgänglig i två förkonfigurerade varianter med kabelutgång upptill eller nedtill. Du får alltså maximal flexibilitet för just din tillämpning.
Tillsammans med de säkra skyddsgrindssystemen PSENmlock och PSENslock utgör PITgatebox en verkligt modulär och specialanpassad skyddsgrindslösning från ett enda ställe.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

NEW: Knappenheten PITgatebox med PITreader – manöverenhet med system för åtkomstbehörighet

Medarbetare kan autentisera sig via PITgatebox med integrerad PITreader med egna RFID-nycklar. På så sätt säkerställs det att endast behöriga medarbetare får åtkomst till anläggningen och kan styra maskinen med kommandon som aktivera, stoppa eller kvittera. Tillsammans med det modulära skyddsgrindssystemet förenar du Safety- & Security-aspekter för omfattande säkring med skyddsgrindar med åtkomstbehörighet på ett optimalt sätt.

Knappenheten PITgatebox med PITreader

Knappenheten PITgatebox: nya varianter för mer flexibilitet

Knappenheten PITgatebox

Knappenheten PITgatebox finns tillgänglig i många nya varianter och möjliggör ännu flexiblare användning för din skyddsgrindslösning. Upptäck de olika kombinationerna av tryckknappar, brytare och nödstoppsknappar.

Här hittar du de nya varianterna 

Snabböversikt över egenskaperna hos manöveranordningen PITgatebox

  • enkel manöverfunktion i kombination med god kvalitet och design
  • PITreader med RFID-nyckel för aktivering av PITgatebox
  • högkvalitativ pressgjuten metallkåpa i skyddsklass IP65 med hög beständighet mot chocker, vibrationer och kollisioner
  • smal kåpa för platsbesparande installation på vanliga aluminiumprofiler
  • flexibel montering tack vare integrerad, vridbar monteringsvinkel
  • enkel och snabb installation utan kabeldragning tack vare M12, 12-polig anslutning

Användning och tillämpning av knappenheten

  • Användning av knappenheten för att styra maskiner (t.ex. pressar) och anläggningar
  • Kan användas med flera skyddsgrindssystem som PSENmlock och PSENslock, t.ex. på skjut- och svänggrindar
  • Utför kommandon i maskin- och anläggningskonstruktion som aktivera, stoppa eller kvittera

Vårt produktutbud:
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
E-post: pilz@pilz.dk