Aktiveringsbrytarna PITenable med tre steg används som handmanövrerade manöverdon vid arbeten i maskiners och anläggningars riskområden i sådana fall där skyddsanordningens funktion måste stängas av.
Aktiveringsbrytaren PITenable
Ställ in och underhåll säkert med en hand

Snabböversikt över fördelarna
- säkert arbete i riskområden vid maskiner och anläggningar
- enkel övervakning av processer när skyddsgrinden är öppen
- skydd för operatören vid överreaktioner på grund av skrämsel eller panik
- ergonomiskt utformat hölje för bekväm manövrering

Snabböversikt över fördelarna

- Aktiveringsbrytare med 3 positioner: av-på-av
- varianter med M12 5-stifts vinkelkontakt eller med öppen kabelände
- underhållsfri
- enkel att fästa med magnet
- lätt och stabil tryckpunkt
- svår att manipulera
Säker i tre steg: aktiveringsbrytare med tre steg: av-på-av
- Steg 1: Ingen har tryckt på knappen än. Maskinen går med aktiverade säkerhetsfunktioner.
- Steg 2: Aktiveringsfunktionen aktiveras, knappen trycks in till mellanläget. Maskinen går samtidigt som skyddsfunktionen hos den rörliga, avskiljande skyddsanordningen är avstängd.
- Steg 3: Här ingriper skyddsfunktionen om knappen plötsligt släpps eller trycks in helt. Maskinen stoppas omedelbart. Den här funktionen skyddar operatören om han/hon skulle överreagera i en paniksituation.

Säkerhet med den godkända helhetslösningen

För utvärderingen av PITenable erbjuder Pilz de säkra utvärderingsenheterna PNOZmulti och styrsystemen i automationssystemet PSS 4000. Därmed kan PITenable användas överallt där dina medarbetare behöver extra skydd när de arbetar i riskområden.
Vårt produktsortiment: Aktiveringsbrytaren PITenable
Nedladdning
Vänta medan data läses in
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk