Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PITreader basenhet. RFID-autentiseringssystem. Innehåll:
basenhet, kontakt [402307]. Nödvändigt tillbehör: PITreader
nyc ...
SEK3,583.00
1x PITreader horisontell nyckeladapter + 1x mutter. Nödvändigt
tillbehör för PITreader basenhet [402255].
SEK705.00
PITmode fusion. Autentisering och funktionellt säkert
system för driftsättsval i paketet. Innehåll: PITreader basenhet[4 ...
SEK6,676.00
PITmode Safe Evaluation Unit. Säker utvärderingsenhet för driftlägesval.
4 driftlägen BA1 till BA4 och ett särskilt drif ...
SEK3,209.00
Kontaktsats för den säkra utvärderingsenheten för driftsättsval: PITm4SEU
[402250]. Bestående av 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., ...
SEK237.00
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader,
fri konfiguration av behörigheter
Färg: gul
Material: plast
SEK430.00
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1
Färg: gul
Material: plast
SEK430.00
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1och 2
Färg: gul
Material: pl ...
SEK430.00
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2 och 3
Färg: gul
Material ...
SEK430.00
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2, 3 och 4
Färg: gul
Mater ...
SEK430.00
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för
säkert val av 5 driftsätt via en beröringsfri nic ...
SEK4,017.00
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5
Färg: gul
Ma ...
SEK430.00
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 (service)
Fä ...
SEK430.00
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för
säkert val av 3 driftsätt via en beröringsfri nyc ...
SEK2,975.00
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3p.
Bestående av 1 x 8-pol. och 1 x 10-pol. hylslist i
fjäder ...
SEK161.00
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för
säkert val av 5 driftsätt via en beröringsfri nyc ...
SEK4,017.00
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p.
Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 13-pol. hylslist i
skru ...
SEK164.00
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p.
Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 13-pol. hylslist i
skru ...
SEK164.00
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för
säkert val av 3 driftsätt via en beröringsfri nyc ...
SEK2,975.00
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p.
Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 12-pol. hylslist i
fjäd ...
SEK164.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande