• 3
57 produkter hittades
PITreader
402255
PITreader basenhet. RFID-autentiseringssystem. Innehåll: basenhet, kontakt [402307]. Nödvändigt tillbehör: PITreader nyc ...

SEK3,583.00
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader horisontell nyckeladapter + 1x mutter. Nödvändigt tillbehör för PITreader basenhet [402255].

SEK705.00
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Autentisering och funktionellt säkert system för driftsättsval i paketet. Innehåll: PITreader basenhet[4 ...

SEK6,676.00
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Säker utvärderingsenhet för driftlägesval. 4 driftlägen BA1 till BA4 och ett särskilt drif ...

SEK3,209.00
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Kontaktsats för den säkra utvärderingsenheten för driftsättsval: PITm4SEU [402250]. Bestående av 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., ...

SEK237.00
PITreader key ye g
402260
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader, fri konfiguration av behörigheter Färg: gul Material: plast

SEK430.00
PITreader key ye 1
402261
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1 Färg: gul Material: plast

SEK430.00
PITreader key ye 2
402262
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1och 2 Färg: gul Material: pl ...

SEK430.00
PITreader key ye 3
402263
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2 och 3 Färg: gul Material ...

SEK430.00
PITreader key ye 4
402264
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3 och 4 Färg: gul Mater ...

SEK430.00
PIT m3.2p
402230
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 5 driftsätt via en beröringsfri nic ...

SEK4,017.00
PITreader key ye 5
402265
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 Färg: gul Ma ...

SEK430.00
PITreader key ye 5 service
402269
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 (service) Fä ...

SEK430.00
PIT m3.3p
402240
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 3 driftsätt via en beröringsfri nyc ...

SEK2,975.00
PIT m3p terminal set spring load
402301
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3p. Bestående av 1 x 8-pol. och 1 x 10-pol. hylslist i fjäder ...

SEK161.00
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p. Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 12-pol. hylslist i fjäd ...

SEK164.00
PIT m3.2p screw terminal set
402305
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p. Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 13-pol. hylslist i skru ...

SEK164.00
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p. Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 13-pol. hylslist i skru ...

SEK164.00
PIT m3.2p machine tools pictogram
402231
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 5 driftsätt via en beröringsfri nyc ...

SEK4,017.00
PIT m3.3p machine tools pictogram
402241
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 3 driftsätt via en beröringsfri nyc ...

SEK2,975.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning