Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

De handstyrda manöverdonen PITjog

Med manöverdon har du farorna i ett säkert grepp

De handstyrda manöverdonen PITjog

Handstyrda manöverdon används när arbeten utförs i riskområden vid maskiner och anläggningar. Använd de handstyrda manöverdonen för att exempelvis styra maskinfunktioner för hand när skyddsgrinden är öppen.

Snabböversikt över manöverdonens egenskaper

  • säkert arbete i riskområden vid maskiner och anläggningar
  • enkel övervakning av processer när skyddsgrinden är öppen
  • ergonomiskt utformat hölje för bekväm manövrering
Snabböversikt över manöverdonens egenskaper

Manöverdonens egenskaper

Manöverdonens egenskaper
  • plastkapsling med tre knappar
  • två knappar för tvåhandsfunktionen, en knapp för återställningsfunktionen
  • skyddsklass IP50
  • robust plastkapsling
  • enkel användning med tryckknapp
  • låg vikt
  • stor aktionsradie tack vare spiralkabel
  • skyddad och säker förvaring i modulhållaren

Farorna i ett säkert grepp

Använd manöverdon för att skydda personer i potentiellt farliga situationer! Framför allt när särskilda driftsätt kräver att skyddsanordningarna helt eller delvis stängs av.

Exempel på manöverdonens tillämpningsområden:

  • inställning av maskiner
  • servicearbeten
  • processövervakning
  • testdrift
Farorna i ett säkert grepp

Komplettera din lösning!

Komplettera din lösning!

Komplettera din lösning och möjliggör säkert arbete i maskinens eller anläggningens riskområde! Det åstadkommer du med manöverdonen i kombination med de godkända utvärderingsenheterna från Pilz:

  • tvåhandsdonen P2HZ
  • säkerhetsreläerna PNOZ s6
  • säkerhetsreläerna PNOZ e2.1p
  • tvåhandkomponenten i det modulära säkerhetssystemet PNOZmulti
  • styrsystemen i automationssystemet PSS 4000

Det gör att PITjog kan användas i vilken bransch som helst!

Vårt produktsortiment: De handstyrda manöverdonen PITjog

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in