Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 68 mm (stor version),
utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.
SEK272.00
PITestop, driftstoppsknapp IP65, LED ringbelysning inkl.
anslutningsmodul, monteringsdiameter: 22,3 mm.
SEK767.00
PITestop, driftstoppsknapp IP65, monteringsdiameter: 22,3 mm.
SEK229.00
PITestop, driftstoppsknapp IP65, nyckelknapp, monteringsdiameter:
22,3 mm.
SEK732.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, med
nyckelupplåsning, utan Pilz-märkning på manöverdonet,
monteringsdiam ...
SEK771.00
PITestop, nödstoppsknapp IP6K9K, utan logo, för hygieniska områden,
monteringsdiameter: 22,3 mm.
SEK282.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, utan logo,
monteringsdiameter: 22,3 mm.
SEK323.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, nyckelknapp, med nödstoppssymbol och
med logo, monteringsdiameter 22,3 mm.
SEK662.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, utan logo, nyckelknapp,
monteringsdiameter: 22,3 mm.
SEK662.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, med skyddskrage, utan logo,
monteringsdiameter 22,3 mm.
SEK791.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, med nödstoppssymbol,
skyddskrage och logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
SEK791.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, stor, med nödstoppssymbol och med
logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
SEK272.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med nödstoppssymbol, skyddskrage och
logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
SEK323.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med nödstoppssymbol och med logo,
monteringsdiameter: 22,3 mm.
SEK225.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst med nödstoppssymbol och med
logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
SEK691.00
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 55 mm, belyst,
utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.
SEK691.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
SEK178.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, utan logo,
monteringsdiameter: 22,3 mm, med fjäderkraftplintar.
SEK691.00
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst med nödstoppssymbol och med
logo och fjäderkraftplintar, monteringsdiameter 22,3 m ...
SEK691.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande