text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
21 produkter hittades
PIT es2u
400532
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 68 mm (stor version), utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.

SEK272.00
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, med nyckelupplåsning, utan Pilz-märkning på manöverdonet, monteringsdiam ...

SEK771.00
PIT es7u
400537
PITestop, nödstoppsknapp IP6K9K, utan logo, för hygieniska områden, monteringsdiameter: 22,3 mm.

SEK282.00
PIT es5u
400535
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

SEK323.00
PIT es8s
400138
PITestop, nödstoppsknapp IP65, nyckelknapp, med nödstoppssymbol och med logo, monteringsdiameter 22,3 mm.

SEK662.00
PIT es8u
400538
PITestop, nödstoppsknapp IP65, utan logo, nyckelknapp, monteringsdiameter: 22,3 mm.

SEK662.00
PIT es4u
400534
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, med skyddskrage, utan logo, monteringsdiameter 22,3 mm.

SEK791.00
PIT es1u
400531
PITestop, nödstoppsknapp IP65, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

SEK225.00
PIT es4s
400134
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, med nödstoppssymbol, skyddskrage och logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

SEK791.00
PIT es2s
400132
PITestop, nödstoppsknapp IP65, stor, med nödstoppssymbol och med logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

SEK272.00
PIT es5s
400135
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med nödstoppssymbol, skyddskrage och logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

SEK323.00
PIT es1s
400131
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med nödstoppssymbol och med logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

SEK225.00
PIT es3s
400133
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst med nödstoppssymbol och med logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

SEK691.00
PIT es3u
400533
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 55 mm, belyst, utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.

SEK691.00
PIT es3u-c
400543
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm, med fjäderkraftplintar.

SEK691.00
PIT es3s-c
400143
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst med nödstoppssymbol och med logo och fjäderkraftplintar, monteringsdiameter 22,3 m ...

SEK691.00
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning