Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Nödstoppsknappen PITestop

Säkerhet i risksituationer med nödstopp

Säkerhet i risksituationer med nödstopp

Maskiner och anläggningar måste enligt maskindirektivet vara försedda med en nödstoppsanordning för att faror i nödsituationer ska kunna avvärjas eller förhindras. Använd nödstoppsknappen PITestop för att stänga av anläggningen i farliga situationer. PITestop används världen över och uppfyller alla internationella relevanta standarder och föreskrifter, t.ex. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 och EN ISO 13850.

Tack vare de olika varianterna får du en nödstoppsanordning som passar, oavsett anläggningsomgivning: allt från belysta knappar och varianter med nyckel eller skyddskrage till sådana som uppfyller skyddsklass IP 67. De olika nödstoppsknapparna finns för infälld montering eller montering utanpå.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Nyhet: PITestop active – skräddarsytt nödstopp för Smart Factory

Med PITestop active presenterar Pilz för första gången en ny serie med nödstoppsknappar som kan aktiveras elektriskt.

Standarderna ISO 13850 och IEC 60204 har reviderats: Med hjälp av belysning kan ett nödstopp nu göras aktivt och inaktivt. Det är en princip som de elektriskt aktiverbara nödstoppsknapparna tar fasta på: De signalerar om de är aktiva eller inte med hjälp av belysning.

Därför är PITestop active en lösning som passar bra för modulära anläggningar och maskinparker där anläggningsmoduler kan slås på efter behov. Det gör att maskinparken kan utformas på ett flexiblare sätt. Dessutom är det enklare att stänga av inaktiva maskindelar, t.ex. i en sammankopplad maskin,och därmed kan energiförbrukningen sänkas.

 

Köp PITestop active nu

PITestop active är ett nödstopp med belysning

PITestop active, nödstoppet som aktiveras elektriskt

  • Kan ställas in på aktivt eller inaktivt läge
  • Integrerad lösning för att signalera användning
  • Lägre kostnader och energiförbrukning eftersom inaktiva maskindelar stängs av
  • Enklare hantering för användaren eftersom aktiva maskindelar och operatörspaneler är markerade
  • Inaktiva nödstoppsknappar behöver inte längre täckas över
  • Ökad flexibilitet eftersom det går snabbare att byta driftsätt i sammankopplade maskiner

Säkerhet i alla lägen – snabböversikt över fördelarna

  • Pilz-nödstoppsknapp enligt gällande standarder
  • Olika varianter av nödstoppsknappen erbjuder högsta säkerhet i varje situation
  • Belyst, med nyckel, för miljöer med hygienkrav (IP 69K)
  • Enkel och flexibel montering med olika versioner för infälld montering och montering utanpå
  • Ingen text behövs på knappen tack vare nödstoppssymbolen
  • Inbyggd övervakningsfunktion med snabbanslutningsteknik (push in-teknik)
Nödstopp: Snabböversikt över fördelarna

Nödstoppsknappens egenskaper

Nödstoppsknappens egenskaper
  • Återställs genom vridning åt höger/vänster
  • Nödstoppsknappens läge syns tydligt tack vare en färgad ring
  • Finns med eller utan Pilz-logotyp och nödstoppssymbol


PITestop active

  • Belyst när den är aktiv
  • Monteringskapsling med M12-anslutning finns som tillval

PITestop som helhetslösning

Nödstoppsknapparna PITestop kan användas med all säker styrteknik från Pilz. Seriekoppla nödstoppsknapparna och minska kabeldragningen avsevärt! Det går att seriekoppla hela 50 nödstoppsknappar.

PITestop som helhetslösning

Nödstoppsknappar för alla branscher

Vårt produktsortiment: Nödstoppsknappen PITestop

Satser med nödstoppsknappen PITestop

Förmonterade satser i olika varianter för infälld montering eller montering utanpå underlättar valet för dig.

Kontaktblock till PITestop/stop

Använd enskilda kontaktblock för att extrautrusta eller komplettera din individuella nödstoppsknapp.

Knapp till PITestop/stop

Välj de nödstoppsmoduler ur sortimentet som passar dig: t.ex. belysta knappar, varianter med nyckel eller med skyddskrage, skyddsklass IP 67.

PITestop/stop

Här hittar du lämpliga tillbehör till PITestop/stop.

Nödstoppsknappen PITestop active

Hitta den rätta aktiverbara nödstoppsknappen PITestop active här för dina modulära anläggningar och maskinparker.