Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Kommunikationsmodulen RevPi COM

Med hjälp av kommunikationsmodulen kan du ansluta Revolution Pi till olika industriella nätverk.

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

KUNBUS-GW Profibus

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Jämför Nedladdning

KUNBUS-GW SERCOS III

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Jämför Nedladdning

KUNBUS-GW Modbus TCP

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Jämför Nedladdning

KUNBUS-GW Powerlink

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Jämför Nedladdning

KUNBUS-GW Modbus RTU

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Jämför Nedladdning

KUNBUS-GW DeviceNet

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Jämför Nedladdning

KUNBUS-GW Ethernet/IP

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Jämför Nedladdning

KUNBUS-GW CANopen

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Jämför Nedladdning

KUNBUS-GW Profinet-IRT

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Jämför Nedladdning

KUNBUS-GW EtherCAT

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk