Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Systemkomponenter SafetyNET p

Flexibel användning i alla nätverksarkitekturer

Med systemkomponenterna SafetyNET kan nätverkstopologin utformas på många olika sätt. Du har tillgång till Ethernet-infrastrukturkomponenter som switchar, kablar och kontakter.

I Ethernetnätverk används systemkomponenterna SafetyNET p för att utforma nätverkets infrastruktur. Resultatet är olika nätverkstopologier och ökad nätverksutsträckning och -prestanda.

Snabböversikt – fördelar med systemkomponenterna SafetyNET p

Snabböversikt över fördelarna med switchar PSSnet

  • olika arkitekturmöjligheter för Ethernetbaserade kommunikationssystem som SafetyNET p
  • ökar nätverkens tillgänglighet och möjliggör större nätverk
  • ökad kommunikationsprestanda genom nätverkssegmentering
  • användningen blir mer flexibel med Pilz-system med Ethernetgränssnitt

Fördelar med kontakterna SafetyNET p

snabb och enkel installation med klämmor (snabb anslutning, inga extra verktyg krävs)

  • Kompatibel med kontorsvärlden tack vare RJ45-kontakt
  • Fel kan undvikas genom att kablarna dras med färgmarkeringar

Switchar – snabböversikt över egenskaperna

Switchar PSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • är lämpliga för mindre nätverk
  • kan användas i Industrial Ethernet-system som t.ex. SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Plug and Play (ingen konfiguration krävs)
  • Diagnos-LED

Switchar PSSnet SHL (Switch High Layer)

  • omfattande hanteringsfunktioner möjliggör större nätverk
  • kan användas i Industrial Ethernet-system som t.ex. SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • webbaserad hantering av konfigurationen och diagnostik via webbläsaren
  • MRP ringredundans möjlig

Kontakt och kabel – en bra kombination

Kontakten SafetyNET p

  • Standardkontakt enligt skyddsklass IP 20 installation för industriell användning
  • Snabb montering med hjälp av klämmor

SafetyNET p-kabel

  • Standardkabel för Industrial Ethernet
  • el: Cat 5e, fast Ethernet (100 Mbit/s), 4 trådar

Installationsverktyget Stripping Tool

  • Verktyg för avisolering av SafetyNET p-kablar
  • Tidsbesparande avisolering, färre installationsfel

Tillämpningar i SafetyNET p nätverk

Nätverkstopologin anpassas efter anläggningens layout:

  • Stjärntopologi
  • Trädtopologi
  • Utformning av avgrening (skott)


Högre nätverkstillgänglighet:

  • med fiberoptisk kommunikation kan EMC-tåligheten ökas
  • Ringredundans vid avbrott i kommunikationssträckan eller en defekt komponent 

Ökad nätverksutsträckning:

  • med fiberoptisk kommunikation är långa avstånd inga problem
  • avstånden kan vara på upp till 30 km

Logisk segmentering via VLAN (Virtual LAN):

  • Managed Switches PSSnet SHL stöder VLAN
  • VLAN öppnar för logisk segmentering av nätverket oberoende av enheternas fysiska placering
  • Deltagare kan tilldelas en VLAN via switch-konfiguration.
  • Användningen av den tillgängliga bandbredden kan ökas.
  • Switchar kan prioritera data från en VLAN framför en annan

Vårt produktsortiment: Systemkomponenter SafetyNET p

SafetyNET p – switchar

Med switcharna PSSnet kan du anpassa nätverkstopologin flexibelt efter anläggningens layout. Dessa komponenter är nödvändiga för topologier som stjärn-, träd- och ringstrukturer. Genom att använda olika medier som fiberoptik kan nätverksgränserna utvidgas utan problem.

SafetyNET p – kontakt

SafetyNET p-standardkontakter enligt skyddsklass IP20 används vid installationen. RJ 45-kontakterna är lämpliga för användning inom industrin och går snabbt att montera.

SafetyNET p-kabel

De färdiga SafetyNET p-kablarna (för Industrial Ethernet) öppnar för en snabb och enkel kabeldragning utan individuella anpassningar. Säkerhetsrelevant data och vanlig data är fysiskt blandade i kabeln SafetyNET p, men logiskt avskilda och därmed återverkningsfria.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in