Gatewayenheterna från Pilz konverterar dina protokoll på ett tillförlitligt sätt. De pålitliga systemkomponenter används för kommunikationen mellan styrningar i automationssystemet PSS 4000 och styrningar från andra tillverkare . Därmed gör gatewayenheter det enkelt att bygga in Pilz-styrningen PSS 4000 i befintliga CANopen- eller EtherCAT-arkitekturer.
Systemkomponent fältbussystem
Gatewayenheter – pålitliga protokollomvandlare

Fördelar med gatewayenheter
- kan integreras i befintliga CANopen- och EtherCAT-arkitekturer
- förenklad projektering tack vare fastställd mapping
- Diagnostik via LED-statusindikeringar, omfattande diagnostik via webbservern

Egenskaper för gatewayenheter

- Gateway från Modbus/TCP Slave till EtherCAT Slave – med EtherCAT fältbussgränssnitt
- Gateway från Modbus/TCP Slave till CANopen Slave – med CANopen fältbussgränssnitt
- kompatibla med följande styrningar och styrningssystem: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 med ETH-2-gränssnitt, Motion Control-styrsystemen PMCprimo
- kompatibla med diagnosenheterna PMI
Vårt produktsortiment: Systemkomponent fältbussystem
Nedladdning
Vänta medan data läses in
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk