Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

I/O-modulerna PSS67 för automationssystemet PSS 4000

I/O-modulerna PSS67

Nu finns kompaktmoduler med IP67-skydd: PSS67 IO1 16FDI med SafetyNET p. Eftersom modulelektroniken är helt inkapslad är modulerna med skyddsklass IP67 mycket tåliga mot damm och stänkvatten och garanterar full funktionalitet även vid temperaturer från -30 °C till +60°C. De kan monteras direkt på maskinen och kräver inte mycket plats, vilket gör att kabeldragningen reduceras avsevärt jämfört med system med kopplingsskåp. Den perfekta lösningen för installationer utanför kopplingsskåpet i krävande industrimiljöer.

Snabböversikt över fördelarna

  • kompatibel med alla tidigare komponenter för automationssystemet PSS 4000 och konfigureras med projekteringsprogramvaran PAS4000
  • tål damm och stänkvatten
  • tar inte mycket plats tack vare montering utan kopplingsskåp direkt på maskinen
  • lägre kostnader tack vare mindre kabeldragning
  • högre flexibilitet med modulära anläggningar
I/O-modulerna PSS67 i praktiken

Tekniska egenskaper

Närbild av kompaktmodulen PSS67
  • SafetyNET p-anslutning
  • Micro SD-kort
  • 16 säkra digitala ingångar
  • Skyddsklass: IP67
  • konfigureras med programvaran PAS4000
  • kan integreras helt i automationssystemet PSS 4000
  • kan användas för tillämpningar upp till PL e
  • Mått: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Enkla att integrera i automationssystemets arkitektur!

De nya PSS67-modulerna kan integreras helt i automationssystemet PSS 4000 och kan användas för säkerhetsfunktioner. Som del av automationssystemet följer PSS67 IO1 16FDI samma koncept för växellagring: Hela enhetens konfiguration kan lagras på ett skyddat, inbyggt microSD-kort. Det underlättar modulbyten eftersom du endast behöver flytta microSD-kortet till den nya modulen. Någon ny konfigurering behöver inte utföras.

PSS67-modulerna kan integreras i automationssystemet PSS 4000

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in