Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PDP20 – gränssnittsmoduler

Gränssnittsmodul för seriekoppling upp till PL e

PDP20 – gränssnittsmoduler

Med PDP20-gränssnittsmodulerna PDP20 F 4 mag erbjuder Pilz lösningar för tillämpningar distribuerat på fältet enligt skyddsklass IP20. Gränssnittsmodulerna byggs in i små installationslådor nära de sensorer som ska anslutas. Därmed kan korta signalvägar för sensortekniken och en säker förbindelse till kopplingsskåpet säkerställas.

Enkel seriekoppling – fördelar med gränssnittsmodulen PDP20

  • standardenlig lösning för seriekoppling upp till PL e
  • seriekoppling av sensorer med kontakter
  • kan anslutas till alla tvåkanaliga utvärderingsenheter
  • hög distribueringsgrad eftersom modulerna kan kaskadkopplas
  • diagnostikinformation om utgångsstatus för varje enskild sensor
  • enkel installation genom montering på skena
  • kompakt och ekonomisk lösning för alla seriekopplingar
Enkel seriekoppling – fördelar med gränssnittsmodulen PDP20

Mer säkerhet med korta signalvägar – egenskaper hos PDP20

Mer säkerhet med korta signalvägar – egenskaper hos PDP20
  • PL e enligt EN ISO 13849-1
  • SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061
  • 8 digitala ingångar för anslutning av 4 sensorer
  • endast en kabel för kommunikation och strömförsörjning, Plug and Play via M12-kontaktanslutning
  • enkel diagnostik med punkt till punkt-anslutning

Standardenlig lösning för distribuerade tillämpningar

Gränssnittsmodulen PDP20 F 4 mag kan anslutas till alla tvåkanaliga utvärderingsenheter. Dessutom kan gränssnittsmodulerna kaskadkopplas. PDP20 kan i princip användas inom alla branscher och för alla användningsområden. Modulen passar tillämpningar som kräver en seriekoppling upp till PL d eller PL e. Den används t.ex. ofta i skyddsgrindstillämpningar i förpackningsmaskiner.

Gränssnittsmodulen är dessutom mycket lämplig för seriekoppling av sensorer med kontakt, t.ex. PSENmag, upp till PL e. Den är alltså en standardenlig lösning som uppfyller EN ISO 13849-1. Gränssnittsmodulen kan anslutas till tvåkanaliga utvärderingsenheter (t.ex. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Upp till 4 sensorer kan anslutas per PDP20-modul.

Dessutom kan PDP20-modulerna kaskadkopplas. Varje kaskadkopplad modul ger ytterligare tre sensorgränssnitt.

Standardenlig lösning för distribuerade tillämpningar

Vårt produktsortiment: PDP20-moduler

Gränssnittsmoduler

Gränssnittsmodulerna passar perfekt för seriekoppling av sensorer med kontakter enligt EN ISO 13849-1 upp till PL e. Fyra sensorer kan anslutas per gränssnittsmodul. På detta sätt får du en kompakt och ekonomisk lösning för seriekopplingar.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in