text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
5 produkter hittades
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
Märkningsskyltar för PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 st, 20 x 8 mm.

SEK39.00
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
PDP67, tillbehör, microSD-minneskort, 512 MB, industriellt utförande, förnicklat hölje av mässing, M12-kontakt, A-kodad, ...

SEK2,256.00
Crimping Tool
380071
Handkrimptång för pressning av vridna stick- och hylskontakter, tvärsnitt 0,08–2,5 mm², AWG 28-13, pressning med fyra st ...

SEK14,144.00
Caps for IP67 moduls
380324
Tillbehör, lock för M12-portar till PDP67- och PSS67-enheter, skyddsklass IP67, svart, förpackningen innehåller = 4 st., ...

SEK54.00
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
Tillbehör, lock för M12-portar till PDP67- och PSS67-enheter, skyddsklass IP67, grått, förpackningen innehåller = 2 st., ...

SEK26.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning