Kommunikationsmodulerna i fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 fungerar som huvudmodul vid anslutningen till din befintliga systemarkitektur. I kombination med I/O-modulerna för PSSuniversal 2 får du en skräddarsydd lösning för din expansion av periferin. De ethernetbaserade fältbussmodulerna kopplas till den överordnade styrningen via vanliga industriella fältbussprotokoll. Dessutom finns alltid stöd för fältbussprotokollets tillhörande failsafe-protokoll.
PSSuniversal 2 – kommunikationsmoduler för fjärr-I/O-system
Den passande lösningen för din applikation

Snabböversikt över fördelarna
- optimerad hantering vid idrifttagning och service
- noggrann diagnostik
- snabb lokalisering av fel och snabbt åtgärdande av fel
- öppenhet
Enkel idrifttagning – översikt över egenskaper

- anpassning till PROFINET / PROFIsafe och Ethernet/IP / CIP Safety genom byte av huvudmodulen
- säkra I/O-moduler som kan användas universellt och på samma sätt för diverse olika säkerhetsprotokoll
- utformade för tillämpningar upp till SIL 3 enligt IEC 61508 eller PL e enligt EN 13849 och andra internationella standarder
- enkel konfigurering med vår programvara PASconfig
Perfekt anpassat för din bransch
Vårt produktsortiment: PSSuniversal 2 – kommunikationsmoduler
Nedladdning
Vänta medan data läses in
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk