text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
3 produkter hittades
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 1 modulplats,bredd 12,6 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavs ...

SEK735.00
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 4 modulplatser, bredd 50,1 mm, höjd 107 mm, observera monterings ...

SEK869.00
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 4 modulplatser,för höjda miljökrav och Railway-tillämpningar, br ...

SEK1,131.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning