Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 6 ingångar, typ 3 enligt IEC 61131-2
120 V AC, skyddskodning PSS u2 A CE T finns till ...
SEK802.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 ingångar, impulsförlängning, 24 V
DC med ytterligare spänningsfördelningsmodul, 1-r ...
SEK668.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, impulsförlängning,
utgångar med 24 V DC, 1-radig, anslutningsplint PSS u2 ...
SEK401.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, 2 spänningsområden,
–12–12 V, –10–10 V, med kortslutningsdetektering, 2 s ...
SEK2,807.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, halvledare, 2 A, enpolig,
positivt brytande,kortslutningssäker, överbelas ...
SEK936.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, reläkontakter, slutare,
för koppling av resistiva och induktiva laster, m ...
SEK1,470.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, ström –0,1–25,6 mA,
tvåpolig, differensingång, upplösning 15 bit, strömbe ...
SEK2,807.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, spänning, 3 mätområden:
–12,8–12,8 V, –6,4–6,4 V, –3,2–3,2 V, tvåpolig, d ...
SEK2,807.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, reläkontakter, växlare,
för koppling av signalklenspänningar, potentialfr ...
SEK1,136.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, halvledare, 0,5 A,
enpolig, positivt brytande,kortslutningssäker, överbel ...
SEK668.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 utgångar, halvledare, 0,5 A,
enpolig, positivt brytande,kortslutningssäker, överbel ...
SEK1,002.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 16 ingångar, impulsförlängning, 24 V
DC med ytterligare spänningsfördelningsmodul, 1- ...
SEK1,136.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, impulsförlängning,
utgångar 24 V DC 0,25 A,kortslutningssäker, överbelast ...
SEK601.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 ingångar, impulsförlängning,
utgångar 24 V DC 0,25 A,kortslutningssäker, överbelast ...
SEK936.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 16 utgångar, halvledare, 0,5 A,
enpolig, positivt brytande,kortslutningssäker, överbe ...
SEK1,537.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, kommunikation, 4 IO-Link Master, 3
lägen, IO-Link-läge, revision v1.1, kabellängd 20 ...
SEK2,607.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 ingångar, NPN-funktion av typ 3
enligt IEC 61131-2, impulsförlängning, 0 V DC med y ...
SEK802.00
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, motståndstermometer (RTD)
Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 ...
SEK2,748.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande