Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PSSuniversal 2 – standard-I/O-moduler

Moduler för bearbetning av standardsignaler.

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSS u2 ES 4DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 ES 4DID

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs, diagnostic capability.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 ES 8DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 ES 8DID

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 inputs, diagnostic capability.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 ES 8DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 inputs.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 ES 16DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 inputs.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 ES 4DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 ES 4DO SR 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 2 A.

Jämför Nedladdning

PSS u2 ES 4DO R 8A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 10 A.

Jämför Nedladdning

PSS u2 ES 4DOD 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (2 A), diagnostic capability.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 ES 16DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Tillbehör Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk