text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
9 produkter hittades
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 2 utgångar, halvledare, 2 A, tvåpolig, avstängningsfördröjning, ledningsbrottsavkänni ...

SEK1,537.00
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 2 utgångar, reläkontakter, slutare, för koppling av resistiva och induktiva laster, m ...

SEK1,738.00
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 4 utgångar, halvledare, 2 A, enpolig, avstängningsfördröjning, positivt brytande, kor ...

SEK1,738.00
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 8 utgångar, halvledare, 0,5 A, enpolig, avstängningsfördröjning, positivt brytande, k ...

SEK1,805.00
PSS u2 EF 8DI
328101
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 8 ingångar, impulsförlängning, diskrepansövervakning, testpulsutgångar med 24 V DC 0, ...

SEK1,671.00
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
PSS u2, elektronikmodul, failsafe, 2 utgångar, reläkontakter, slutare, för koppling av resistiva och induktiva laster, m ...

SEK1,904.00
PSS u2 EF 2AI I
328200
PSS u2, elektronikmodul, felsäker, 2 analoga ingångar för strömmätning, 0– 25,6 mA, tvåpolig, 15 bit upplösning, kan kon ...

PSS u2 EF 8DI -R
327101
PSS u2, elektronikmodul, failsafe, 8 ingångar, impulsförlängning, diskrepansövervakning, testpulsutgångar med 24 V DC 0, ...

SEK2,142.00
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
PSS u2, elektronikmodul, failsafe, 4 utgångar, halvledare, 2 A, enpolig, avstängningsfördröjning, positiv, kortslutnings ...

SEK2,759.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning