Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PSSuniversal 2 – säkra I/O-moduler

Moduler för bearbetning av säkra signaler.

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSS u2 EF 4DO 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs, 1-pole (2 A).

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 EF 2DO TP 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs, 2-pole (2 A).

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 EF 8DI

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 inputs.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 EF 8DO 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 outputs, 1-pole (0.5 A).

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSS u2 EF 2DO R 8A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, volt-free 8 A.

Tillbehör Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk