Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PSSuniversal 2 – I/O-moduler för ditt fjärr-I/O-system

Kombinera fritt för din applikation

PSSuniversal 2 – I/O-moduler

Till fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 kan du välja mellan ett antal olika I/O-moduler för säker, icke-säker och digital signalbearbetning. Du kan konfigurera systemet utifrån dina behov och blanda säkerhets- och standardfunktioner på ett flexibelt sätt. Med PSSuniversal 2 är det lätt att göra systemanpassningar i efterhand. Konfigurationen gör du med vårt programvaruverktyg PASconfig.

I/O-moduler, den flexibla lösningen – fördelar

  • kan anpassas exakt efter behov tack vare systemens finkornighet
  • enkelt att byta ut moduler vid senare anpassningar av systemet
  • funktionssäkerhet som grundfunktion

Överblick över I/O-modulernas egenskaper

Egenskaper hos PSSuniversal 2 I/O-modulerna
  • noggrann diagnostik, snabb fellokalisering och snabbt åtgärdande av fel
  • minimerade mått genom hög packningstäthet med upp till 16 kanaler på 12,5 mm
  • valfri blandat konstruktion med safety- och standardfunktioner
  • upp till 64 moduler som kan monteras i valfri ordning
  • bakplan som lagringsenhet för modulen gör byten enkla vid systemanpassningar

Lika individuella som din branschtillämpning

Vårt utbud: I/O-moduler för ditt fjärr-I/O-system

PSSuniversal 2 – säkra I/O-moduler

Moduler för bearbetning av säkra signaler.

PSSuniversal 2 – standard-I/O-moduler

Moduler för bearbetning av standardsignaler.

PSSuniversal 2 – modulhållare

Modulhållare för enkel montering av de enskilda modulerna.

PSSuniversal 2 – tillbehör

Tillbehör till PSSuniversal 2, bland annat anslutningsplintar, diverse märkningshållare och lagringsmedier.

PSSuniversal 2 – strömförsörjningsmoduler

För strömförsörjningen till periferin och skapa olika potentialgrupper.

PSSuniversal 2 – rangeringsmoduler

Moduler för att ansluta periferin.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in