38 produkter hittades
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 1 ingång, 1 testpulsutgång 0,25 A, 1 utgång, 2 A, tvåpolig, ...

SEK1,377.00
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 utgångar, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutnings ...

SEK1,646.00
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, 0 –25,59 mA, tvåpolig, differensingång, upplösning ...

SEK2,249.00
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, –10,24–10,23 V, tvåpolig, differensingång, upplösni ...

SEK2,249.00
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning periferimatning 24 V DC 8 A, inmatning C-skena, felsäke ...

SEK3,985.00
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, för höjda miljökrav.

SEK1,265.00
PSSu E F 2DO 2-T
314215
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssä ...

SEK1,598.00
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, reläkontakter, 8 A, slutare, potentialfri, för h ...

SEK2,612.00
PSSu E F AI I
312260
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, 0 –25,59 mA, tvåpolig, differensingång, upplösning ...

SEK1,662.00
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 utgångar, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutnings ...

SEK1,212.00
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssä ...

SEK1,179.00
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 1 ingång, 1 testpulsutgång 0,25 A, 1 utgång, 2 A, tvåpolig, ...

SEK1,015.00
PSSu E F 4DI
312200
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A.

SEK936.00
PSSu E F AI U
312265
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, - 10,24–10,23 V, tvåpolig, differensingång, upplösn ...

SEK1,662.00
PSSu E F BSW
312230
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning periferimatning 24 V DC 8 A, inmatning C-skena, felsäke ...

SEK2,943.00
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, reläkontakter, 8 A, slutare, potentialfri.

SEK1,923.00
PSSu E AI SHT1
312261
PSSu, elektronikmodul, passiv, analoga in- och utgångar, 1 ingång, strömområde 0–0,6 A, enpolig, massbaserat, 2 utgångar ...

SEK1,297.00
PSSu E F 4DI-R
315200
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, för järnvägstillämpni ...

På begäran
PSSu E AI SHT1-T
314261
PSSu, elektronikmodul, passiv, analoga in- och utgångar, 1 ingång, strömområde 0–0,6 A, enpolig, massbaserat, 2 utgångar ...

SEK1,692.00
PSSu E F INC
312280
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, räknare, 2 driftsätt, konfigurerbar, 1 ingång, inkrementalgivare, differenssignal RS-42 ...

SEK3,404.00
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning