Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSSu E F PS2-R

315192
PSSu E F PS2-R
Electronic module to supply power (periphery, 24 V, system 5 V), railway.

på begäran
på begäran
Tillgänglighet
Antal
Tillgänglig Do
Certifieringar: CE
Användningsområde: Standard/Felsäker
Effektförbrukning DC: 7.0 W
Manöverspänning (V): 24,0
Typ av manöverspänning: DC
Manöverspänningens syfte: Module Supply
Tillåtna basmoduler: PSSu BS-R 2/8C-T, PSSu BS-R 2/8S-T
Mått bredd: 25.2 mm
Mått höjd: 76.0 mm
Mått djup: 60.2 mm
Bruttovikt: 62 g
Nettovikt: 53 g
Omgivningstemperatur: -40 - 70 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in