Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSSu E PD-T

314195
PSSu E PD-T
Electronic module for voltage distribution, passive distribution terminal block (24 V) ext. temperature.

Tillgänglig på lager
Tillgänglighet
Antal
Tillgänglig Do
1 PC
2020-01-29
Certifieringar: CE, cULus Listed, TÜV
Användningsområde: Standard
Tillåtna basmoduler: PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T
Mått bredd: 12.6 mm
Mått höjd: 76.0 mm
Mått djup: 60.2 mm
Bruttovikt: 37 g
Nettovikt: 28 g
Omgivningstemperatur: -40 - 70 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in